{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_24.prj},{NB=1293-24(2)},{CNSORDERNO=1293-24},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 240 mm},{LOD=2},{DA=240},{LB=247},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=36.500},{CNSVOLUMEEXACT=1.090},{CNSEAN=4013456330528},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 247 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-24},{PICTURESMALL=1293_20.png},{ETIM40=EC002472}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1