Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-16 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-16
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1293-16
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 160 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
160 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
167 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
29.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331013
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 167 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-16
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer1293-16
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/5c918404-3b00-4635-a383-e8d5db864df6
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen