Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-15 - KompaX®1 Gehäuse für Plattendecken
Stückliste
1293-15
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1293-15
CNSEAN
EAN-Code
4013456330993
BZ
Bezeichnung
KompaX®1 Gehäuse für Plattendecken
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
585 mm
B
Breite
440 mm
T
Tiefe
131 mm
ED
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-300 mm
LEDMAX
Lampenleistung LED max.
45 Watt
LAMPMAX
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
PA
Versand
5 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.· Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher· Für Ortbeton und Werksfertigung· Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm· Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*· Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*· Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen. inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer1293-15
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d0f06537-a592-4062-9a9b-b246511548f3
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1158-90 - Deckel
    KAISER
    1299-67 - HaloX® Haftmagnet für HaloX® 180/250
    KAISER
    1293-14 - KompaX® 1 Zwischenrahmen 50 mm
    KAISER
    1292-00 - Einbaugehäuse  KompaX® 2
    KAISER
    1293-27 - KompaX®1 Gehäuse für Ortbeton mit Mineralfaserplatte
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen