{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_01.prj},{NB=1292-01(2)},{CNSORDERNO=1292-01},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 100 mm},{LOD=2},{DA=100},{LB=107},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=17.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.309},{CNSEAN=4013456355651},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 107 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-01},{PICTURESMALL=1292_01.png},{ETIM40=EC002472}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1