{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_63.prj},{NB=1283-63(2)},{CNSORDERNO=1283-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=200},{LB=212},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=146.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547384},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 212 mm Artikelnummer: 1283-63 / 920 896 629},{PICTURESMALL=1283_63.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1