Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-50
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-50 / 920 896 699
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1283-50
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7cdefde1-f9d8-400f-8b04-2f1e3f600ff5
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen