{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_10.prj},{NB=1283-10(2)},{CNSORDERNO=1283-10},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 250 mm, Universal-Kunststoffplatte},{LOD=2},{DA=250},{LB=75},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <= 250 mm Artikelnummer: 1283-10 / 920 896 589},{PICTURESMALL=1283_10.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1