{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_05.prj},{NB=1283-05(2)},{CNSORDERNO=1283-05},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 240 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=240},{LB=247},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 240 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 247 mm Artikelnummer: 1283-05 / 920 896 549},{PICTURESMALL=1283_05.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1