{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_64.prj},{NB=1282-64(2)},{CNSORDERNO=1282-64},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 145 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=145},{LB=157},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547063},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 145 mm Leuchtenblende min. Ø: 157 mm Artikelnummer: 1282-64 / 920 896 439},{PICTURESMALL=1282_64.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1