{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_61.prj},{NB=1282-61(2)},{CNSORDERNO=1282-61},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=100},{LB=112},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547032},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Ø: 112 mm Artikelnummer: 1282-61 / 920 896 409},{PICTURESMALL=1282_61.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1