{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_10.prj},{NB=1282-10(2)},{CNSORDERNO=1282-10},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Kunstoffplatte},{LOD=2},{ELL=0-180},{UKP=-},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=114.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546943},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <=180 mm Artikelnummer: 1282-10 / 920 896 379},{PICTURESMALL=1282_10.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1