{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_06.prj},{NB=1282-06(2)},{CNSORDERNO=1282-06},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=180},{LB=187},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=81.640},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546929},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 187 mm Artikelnummer: 1282-06 / 920 896 359},{PICTURESMALL=1282_06.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1