{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_05.prj},{NB=1282-05(2)},{CNSORDERNO=1282-05},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=160},{LB=167},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546912},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 167 mm Artikelnummer: 1282-05 / 920 896 349},{PICTURESMALL=1282_05.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1