Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-03 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-03
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-03
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
LOD
Detaillierungsgrad
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
125 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
132 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546899
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 132 mm Artikelnummer: 1282-03 / 920 896 329
PICTURESMALL
1282_03.png
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1282-03
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/2a2c3b64-3495-4e5a-9e49-320922e0ab87
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen