Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-02 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-02
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-02
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
LOD
Detaillierungsgrad
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
117 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.940 m^3
CNSEAN
EAN-Code
4013456546882
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 110 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 117 mm Artikelnummer: 1282-02 / 920 896 319
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1282-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6d5363a5-8b36-4aa7-8b1f-338a7fb0a47c
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen