Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-67 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-67
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-67
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-87
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
100 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
112 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546752
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 112 mm Artikelnummer: 1281-67 / 920 896 269
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1281-67
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d52f2fff-9013-47ef-a483-f1f8e524e76d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen