{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_62.prj},{NB=1281-62(2)},{CNSORDERNO=1281-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 75 mm für Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-82},{LOD=2},{DA=75},{LB=87},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546707},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 87 mm Artikelnummer: 1281-62 / 920 896 219},{PICTURESMALL=1281_62.png},{ETIM40=EC002472}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1