Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-15 - HaloX® 100 Multirohreinführung
Stückliste
1281-15
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-15
CNSEAN
EAN-Code
4013456549845
BZ
Bezeichnung
HaloX® 100 Multirohreinführung
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
20 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
130 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
TL
Tunnel Länge
190 mm
TB
Tunnel Breite
140 mm
TH
Tunnel Höhe
85 mm
RK1
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
6
RK2
Kombinationseinführung für Rohre M25/M32
1
RK3
Kombinationseinführung für Rohre M32/M40
1
LF16
Leitungseinführungen bis Ø 16 mm
4
LF32
Leitungseinführungen bis Ø 32 mm
1
V
Versand
10
PG
Preisgruppe
150
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
7.200 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm – auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. -Für Decken und Wände -Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten -Alle Gehäusegrößen mit und ohne Tunnel verfügbar -Werkzeuglose Öffnungstechnik für Rohre M20/M25 -Optimales Thermomanagement aufgrund maximaler Kontaktfläche zum Beton -Minimaler Eingriff in die Statik – keine Bewehrungsschnitte im Tunnelbereich erforderlich
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen