Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-09 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-09
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-09
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 75x75 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-71
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA)
75 x 75 mm
LB
Leuchtenblende min.
82 x 82 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546660
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 75 x 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 82 x 82 mm Artikelnummer: 1281-09 / 920 896 089
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1281-09
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a035e039-29a0-4307-8640-4028c24c9b34
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen