Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1276-71 - Betonbau Verbindungsdose
Stückliste
1276-71
CNSORDERNO
Bestellnummer
1276-71
BZ
Bezeichnung
Betonbau Verbindungsdose, ohne Deckel, Tiefe 66 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
70 mm
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
45.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331112
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-71. 2-teilig,Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1276-71
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1edc1353-f58f-43a4-abe9-dad0fd032184
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen