Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1276-40 - Betonbau Gerätedose PERILEX®
Stückliste
1276-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1276-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose PERILEX®, mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
70 mm
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
46 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310506
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 48 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-40. 2 teilig, Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25mm für PERILEX- Einsätze 16 A
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1276-40
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1342e8d0-4a6d-4ef4-8900-47de9ddccacb
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1248-01 - B1 Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1269-01 - B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    1276-70 - Betonbau Verbindungsdose
    KAISER
    1264-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1263-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm
    KAISER
    1263-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1268-40 - Betonbau, Electronic-Dose
    KAISER
    1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1264-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen