Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
Stückliste
1275-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1275-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose CEE 16A, mit Dichtring für Schutzart IP 34, mit Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
70 mm
AT
Anzahl Teile
3
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
55 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310407
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 48 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 34 DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1275-04. 2-teilig, Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm für CEE-Geräteeinsätze 16 A
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1275-40
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4b00d7b2-a2d0-41af-98db-63c2876a3cdf
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen