Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1269-03 - B1 Gerätedose italienischer Standard 3 Module
Stückliste
1269-03(300)
CNSORDERNO
Art. No.
1269-03
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Betonbau, B1 Gerätedose, 2-teilig für italienische Einbaugeräte, 3 Module
DESCRIPTION_LONG
Betonbau, B1 Gerätedose, 2-teilig, für italienische Einbaugeräte, 3 Module, Tiefe 91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme
INTERNATIONAL_PID
4013456551961
MANUFACTURER_PID
1269-03
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1269-03
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Abzweig-Schalterdose
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
EF000003
Montageart
Betonbau
EF001257
Werkstoffgüte
EF005495
Geeignet für Rohrdurchmesser
mm
EF013236
Zubehör
EF000051
Form
achteckig
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF009918
Für Rohrdurchmesser nominal
mm
EF001187
Mit Deckel
EF013237
Ersatzteil
EF004471
Ausführung flammwidrig
EF000010
Ausführung
3-fach
EF016264
Geeignet für starre Rohre
EF005802
Geeignet für Einbaudose
EF005660
Biegeverhalten
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF016265
Geeignet für flexible Rohre
EF005776
Geeignet für Zentraldose
EF006023
Mit Muffe
EF016266
Geeignet für biegsame Rohre
EF004611
Druckfestigkeitsklasse
EF001229
Koppelbar
false
EF004293
Schlagfestigkeit
EF000557
Bestückung
ohne
EF016106
Durchstoßmembran
EF007517
Unterputzmontage
EF000551
Durchmesser
- mm
EF003681
Aufputzmontage
EF003687
Geeignet zur Installation auf Holz
EF003688
Geeignet für Hohlwandinstallation
EF003682
Geeignet für Betoninstallation
EF001131
Innentiefe
- mm
EF003683
Maschinen und Anlageninstallation
EF003685
Unterflurinstallation (Estrich)
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
3
EF003686
Installation im Freien
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben oder spreizen
EF003689
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
EF005066
Mit Schrauben
false
EF000065
Innendurchmesser
mm
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
EF000015
Außendurchmesser
mm
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
EF002393
Betriebstemperatur
°C
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF007856
Hochgleitfähige Innenschicht
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF013724
Mit Meter-Anzeige
EF005496
Für Rohrdurchmesser
20/25 mm
EF000116
RAL-Nummer
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
false
EF003593
Anzahl der Einführungen
9
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
false
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
gelb
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF009212
Ausführung Deckel
Montagedeckel
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
aufrastend
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
false
EF001438
Länge
160 mm
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
EF000008
Breite
75 mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF008076
Stutzen
ohne
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF005060
Mit Nagellaschen
false
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
16, 16 mm
EF006205
Spezielle Anwendung
ohne
EF005457
Tiefe
91, 91 mm
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
50
QUANTITY_INTERVAL
5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen