Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1269-01 - B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1269-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1269-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550537
BZ
Bezeichnung
B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
160 mm
B
Breite
75 mm
T
Tiefe
91 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 x 131 mm
AO1
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
7
AO2
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 32/40 mm
2
MR
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
7
AT
Anzahl Teile
9
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die B1 Electronic-Dose und B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose eignen sich speziell für Installationen in stehenden Ortbetonschalungen. Die B1 Electronic-Dose bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für z. B. Schaltaktoren oder andere Komponenten für Smart Home-Anwendungen. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. B1 Doppel-GeräteVerbindungsdosen ermöglichen den Einbau von Block-und vorverdrahteten Geräten und bieten Raum zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse. · Viel Raum für Geräte und Leitungen · Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten · Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset · Federweg sorgt für sicheren Halt in stehenden Schalungen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1269-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/2bc8b800-50be-454d-bd4b-5d101b2ac344
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen