Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1268-40 - Betonbau, Electronic-Dose
Stückliste
1268-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1268-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Electronic-Dose, 2-teilig, mit Trennwand, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
74 mm
T
Tiefe
94 mm
EBO
Einbauöffnung
60 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
16
M40
Rohreinführungen bis M40
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
102.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.85 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544116
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, mit einem seitlichen Klemmraum, Schutzart IP 3X, DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1268-40. Electronic-Dose als Tunnel-Zweikammerdose, für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten Artikelnummer: 1268-40
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen