Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1268-01 - B1 Electronic-Dose
Stückliste
1268-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1268-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550544
BZ
Bezeichnung
B1 Electronic-Dose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
160 mm
B
Breite
75 mm
T
Tiefe
91 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
AO1
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
7
AO2
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
2
MR
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
7
AT
Anzahl Teile
9
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die B1 Electronic-Dose und B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose eignen sich speziell für Installationen in stehenden Ortbetonschalungen. Die B1 Electronic-Dose bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für z. B. Schaltaktoren oder andere Komponenten für Smart Home-Anwendungen. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. B1 Doppel-GeräteVerbindungsdosen ermöglichen den Einbau von Block-und vorverdrahteten Geräten und bieten Raum zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse. · Viel Raum für Geräte und Leitungen · Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten · Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset · Federweg sorgt für sicheren Halt in stehenden Schalungen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1268-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0cef890d-274c-4d69-8862-b2793f47e54e
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1248-01 - B1 Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1269-01 - B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1276-70 - Betonbau Verbindungsdose
    KAISER
    1255-01 - B1 Gerätedose
    KAISER
    1260-01 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1211-00 - B1 Prefix®-Systemflügelset
    KAISER
    1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1283-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
    KAISER
    1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen