Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1266-01 - Geräte-Verbindungsdose Flat 45
Stückliste
1266-01
CNSORDERNO
Bestellnummer
1266-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456587090
LOD
Detaillierungsgrad
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose Flat 45
L
Länge
106 mm
B
Breite
73,4 mm
T
Tiefe
45 mm
A
Auslassöffnung Ø
60 mm
M
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 25 mm
6
AT
Anzahl Teile
1
V
Versand
100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1266-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/5f9baac1-c833-40f3-bf51-122f0cf2bf91
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1555-88 - Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    KAISER
    1246-01 - Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45
    KAISER
    1282-40 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325
    KAISER
    1223-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    1256-01 - Gerätedose Flat 45
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1268-01 - B1 Electronic-Dose
    KAISER
    HaloX 100 Ortbeton - HaloX 100 Ortbeton
    KAISER
    1256-08 - Fastening and support element Flat 45/80
    KAISER
    1256-12 - Befestigungs- und Abstützelement Flat 45/120
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen