Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1265-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm
Stückliste
1265-50
CNSORDERNO
Bestellnummer
1265-50
BZ
Bezeichnung
Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 82 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
82 mm
AT
Anzahl Teile
3
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
ALO
Auslassöffnung Ø
60 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
56.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331600
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1265-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 82 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen