Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1265-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1265-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1265-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, mit Stützelementaufnahme, Tiefe 82 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
82 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
60 mm
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
AT
Anzahl Teile
3
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
53 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456320109
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1265-40. 3-teilig, Einbauhöhe 77 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm waagerecht und senkrecht anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen