Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
Stückliste
1265-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1265-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550513
BZ
Bezeichnung
B1 Decken-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
94 mm
B
Breite
75 mm
T
Tiefe
91 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
AO
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
7
MR
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
7
AT
Anzahl Teile
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
B1, das neue Ortbeton-Programm für die Elektroinstallation. Neben den bewährten SystemEigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdome und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B1-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B1 Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennstege zur Geräteverbindung bei Kombinationen. · Für alle Schalungsarten geeignet · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset · Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite · Größerer Einbau- und Installationsraum · Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1265-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/80b006ba-68ec-4feb-888c-6e98122fb7ac
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen