{kaiser/betonbau/1264_61.prj},{NB=1264-61(2)},{CNSORDERNO=1264-61},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Tiefe 83,5 mm},{LOD=2},{T=83.5},{D=60},{MR=2},{MR2=4},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=51},{CNSVOLUMEEXACT=1.095},{CNSEAN=4013456480742},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm Befestigung an der Schalung durch Haftmagnet (1261-80) Tiefe 83,5 mm Durchmesser 60 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm: 2 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm: 4},{PICTURESMALL=1264_61.png},{ETIM40=EC002601}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1