Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1264-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1264-60
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1264-60
BZ
Bezeichnung
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Tiefe 83,5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
83.5 mm
D
Durchmesser
60 mm
MR
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
2
MR2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
55 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.095 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480766
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm Befestigung an der Schalung durch Klebefolie oder Heißkleber möglich Tiefe 83,5 mm Durchmesser 60 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm: 2 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm: 4
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen