Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1264-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
Stückliste
1264-06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1264-06
CNSEAN
EAN-Code
4013456480766
BZ
Bezeichnung
B² Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet, Tiefe 83,5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
83.5 mm
D
Einbauöffnung Ø
60 mm
MR
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 16 mm
2
ABO
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 32/40 mm
4
V
Versand
100 ST
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
55 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.095 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen B² Geräte-Verbindungsdosen für die Werksfertigung bieten durch ihr großes Volumen und ihre Montagefreundlichkeit viel Raum für Klemmen und Leitungen. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits automatisiert gesetzte System Haftmagnete bestens geeignet. Über die seitlich an den B² Geräte-Verbindungsdosen befindlichen Verbindungsmöglichkeiten, lassen sich einfach und schnell Mehrfachkombinationen im Normabstand von 71 mm erstellen. Die separat erhältlichen Rohrkupplungen für den werkzeuglosen Rohranschluss, verhindern das Einfließen von Beton und dämpfen gleichzeitig die Rohrschwingungen während des Verdichtungsprozesses. · Zum werksseitigen Einbau · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 · 4 Schraubdome und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung · Norm-Kombinationsabstand 71 mm · 1-teilig
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1264-06
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4fa29eae-be44-4147-8122-4579d8dce798
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1261-32 - Rohrkupplung Ø 32 mm
    KAISER
    1261-25 - Rohrkupplung Ø 25 mm
    KAISER
    1263-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
    KAISER
    1264-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9959.10 - Universeller Decken- und Wandlauslass
    KAISER
    1264-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1263-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1263-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1262-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen