{kaiser/betonbau/1262_71.prj},{NB=1262-71(2)},{CNSORDERNO=1262-71},{T=48.5},{D=60},{OP=100},{CNSMASSEXACT=33.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.364},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Spezial-Haftkleber, Tiefe 48,5 mm},{MR=4},{MR2=4},{IP=-},{CNSEAN=4013456147676},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1262-71. für liegende Werksfertigung 1-teilig, ohne Putzhaut mit Spezial-Haftkleber Einbauhöhe 48,5 mm 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 25 mm zum Ausstanzen durch Rohrkupplung 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 16 mm},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1