Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1262-70 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1262-70
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1262-70
BZ
Bezeichnung
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber, Tiefe 48,5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
48.5 mm
D
Durchmesser
60 mm
MR
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
4
MR2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
33.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.328 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456218383
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1262-70. Für liegende Werksfertigung 1-teilig,mit Putzhaut und Spezial-Haftkleber Einbauhöhe 48,5 mm 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 25 mm zum Ausstanzen durch Rohrkupplung 4 Markierungen für Rohre Durchmesser 16 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1262-70
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c1ea7c6a-ea8b-4c84-bd7d-626568cf4754
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1262-71 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1263-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1262-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1264-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1263-70 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-80 - Betonbau B² Haftmagnet
    KAISER
    1261-73 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1261-16 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1227-55 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1263-71 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-42 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1261-43 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen