Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1262-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
Stückliste
1262-06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1262-06
CNSEAN
EAN-Code
4013456552722
BZ
Bezeichnung
B² Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet, Tiefe 48,5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
48.5 mm
D
Einbauöffnung Ø
60 mm
MR
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 16 mm
4
ABO
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25
4
V
Versand
100 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen B² Geräte-Verbindungsdosen für die Werksfertigung bieten durch ihr großes Volumen und ihre Montagefreundlichkeit viel Raum für Klemmen und Leitungen. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits automatisiert gesetzte System Haftmagnete bestens geeignet. Über die seitlich an den B² Geräte-Verbindungsdosen befindlichen Verbindungsmöglichkeiten, lassen sich einfach und schnell Mehrfachkombinationen im Normabstand von 71 mm erstellen. Die separat erhältlichen Rohrkupplungen für den werkzeuglosen Rohranschluss, verhindern das Einfließen von Beton und dämpfen gleichzeitig die Rohrschwingungen während des Verdichtungsprozesses. · Zum werksseitigen Einbau · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 · 4 Schraubdome und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung · Norm-Kombinationsabstand 71 mm · 1-teilig
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1262-06
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4920bd9a-c873-4ddf-bc9d-0827bab1d50c
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9066-01 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1260-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9908.21 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    1263-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
    KAISER
    1550-00 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9195-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
    KAISER
    9064-88 - Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    252 - 252
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1297-34 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    1263-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen