Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-82 - Wand- und Decken-Übergänge
Stückliste
1261-82
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-82
BZ
Bezeichnung
End-und Übergangstülle Ø 20 mm
LOD
Detaillierungsgrad
CNSEAN
EAN-Code
4013456552302
L
Länge
53 mm
B
Breite
64 mm
T
Tiefe
48 mm
R
DIN EN Rohr Ø
20 mm
AT
Anzahl Teile
2
V
Versand
100 ST
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
5.968 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.037 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° ermöglichen erstmals die automatisierte Positionierung und Befestigung von Rohranschlüssen in Beton-Fertigelementen. Die integrierte Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ermöglicht einen sicheren und schalungsbündigen Halt auf liegenden Stahlschalungen der in den Betonwerken verwendeten Umlaufanlagen. Darüber hinaus bieten die neuen Artikel alternative Möglichkeiten zur Befestigung an Schalungen. So können diese mittels Heißkleber, Stahlnägeln und sogar für den obenliegenden Einbau in massiven Wandelementen mittels Prefix® Universal Auflager (Art. Nr. 1261-00) befestigt werden. · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen · Für die Rohrgrößen Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm · Alle End- und Übergangstüllen und Wand- und Deckenkrümmer 30° sind miteinander kombinierbar · Wiederverschließbarer Verschlussdeckel zum Schutz des Leerrohrsystems vor Beton bei obenliegendem Einbau, während des Transports und beim Aufstellen auf der Baustelle · Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche · Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius · 1-teilige Bauform, sofort einsatzbereit
ETIM40
ETIM 40
EC001796
ART
82
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1261-82
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/610ff640-32c8-4147-a331-89d097957e8c
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1264-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
    KAISER
    4252004 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    1261-84 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-83 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-94 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-92 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-93 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1276-40 - Betonbau Gerätedose PERILEX®
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen