Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-81 - Betonbau B² Haftmagnet
Stückliste
1261-81
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-81
BZ
Bezeichnung
Betonbau B² Haftmagnet, für Dosen mit Ø 60 mm Öffnungsmaß, Haltekraft 900 N
LOD
Detaillierungsgrad
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
170 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456258518
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Magnet Werksfertigung von Geräte-Verbindungsosen in liegender Fertigung Haftkraft 700 N Hersteller/Typ Kaiser 1261-81
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1261-81
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d9741d52-e4e7-4f55-88e0-36eab5c32db7
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen