Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-73 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
Stückliste
1261-73
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-73
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wand-Decken-Übergang, für M25 Rohre, mit Spezial-Haftkleber, mit Maßlasche zum genauen Höheneinbau
LOD
Detaillierungsgrad
R
DIN EN Rohr Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
22 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.297 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456151512
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand-Decken-Übergang zur Aufnahme von DIN EN-Rohren Durchmesser 25 mm zum Einbau an die Randschalung bei liegender Fertigung mit Spezial-Haftkleber Kaiser Artikel-Nr. 1261-73
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1264-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm
    KAISER
    1268-40 - Betonbau, Electronic-Dose
    KAISER
    1276-70 - Betonbau Verbindungsdose
    KAISER
    1276-40 - Betonbau Gerätedose PERILEX®
    KAISER
    1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1264-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1276-71 - Betonbau Verbindungsdose
    KAISER
    1265-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1261-16 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1261-42 - Betonbau Ovaltrichter
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen