Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-43 - Betonbau Ovaltrichter
Stückliste
1261-43
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-43
BZ
Bezeichnung
Betonbau Ovaltrichter, für M25 Rohre, mit Verschlussdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
R
DIN EN Rohr Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
22.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.328 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533462
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Ovaltrichter zum einfachen Verbinden von DIN EN Rohren mit Toleranzausgleich bei Wand-Wand und Wand-Decken-Übergängen zum Einbau an der Randschalung zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern DIN EN Rohr Ø 25 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen