{kaiser/betonbau/1261_42.prj},{NB=1261-42(2)},{CNSORDERNO=1261-42},{BZ=Betonbau Ovaltrichter, für M20 Rohre, mit Verschlussdeckel},{LOD=2},{R=20},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=21.6},{CNSVOLUMEEXACT=0.328},{CNSEAN=4013456533455},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Ovaltrichter für die Werksfertigung zum Verbinden von DIN EN Rohren mit Toleranzausgleich bei Wand-Wand und Wand-Decken-Übergängen zur Aufnahme von starren oder biegsamen DIN EN-Rohren Durchmesser 20 oder 25 mm zum Einbau an die Randschalung bei liegender FertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-42},{PICTURESMALL=1261_42.png},{ETIM40=EC002328}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1