Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-16 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
Stückliste
1261-16
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-16
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°, für M20 Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln
LOD
Detaillierungsgrad
R
DIN EN Rohr Ø
20 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
34.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535350
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand-Decken-Übergang 90° zum leichteren Einziehen der Leitungen durch 90°-Bogen zum Einbau an die Randschalung zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren mit Verschlussdeckeln zum Schutz vor Fremdkörpern DIN EN Rohr Ø 20 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1263-70 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1204-29 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1204-24 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1200-00 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1224-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1261-42 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1261-43 - Betonbau Ovaltrichter
    KAISER
    1223-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1227-54 - Betonbau Plattendecken-Grossdose 105
    KAISER
    1263-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-73 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen