Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
Stückliste
1261-12
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-12
BZ
Bezeichnung
Betonbau Wand-Decken-Übergang, für M25 Rohre, ohne Spezial-Haftkleber, mit Maßlasche zum genauen Höheneinbau
LOD
Detaillierungsgrad
R
DIN EN Rohr Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
21.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.364 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456151413
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand-Decken-Übergang zur Aufnahme von DIN EN-Rohren Durchmesser 25 mm zum an die Randschalung bei liegender Fertigung ohne Spezial-Haftkleber Kaiser Artikel-Nr. 1261-12
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1261-12
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/968bb1b2-08b4-4ded-882b-a083a733a00f
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen