Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-06 - Universal-Aufstockelement
Stückliste
1261-06(300105)
CNSORDERNO
Art. No.
1261-06
LOD
Level of Details
L
Length
DESCRIPTION_SHORT
Betonbau B² Universal-Aufstockelement für Aufstockhöhe 105 - 170 mm
DESCRIPTION_LONG
Betonbau B² Universal-Aufstockelement, für Aufstockhöhe 105 - 170 mm, für Klebebefestigung
INTERNATIONAL_PID
4013456253988
MANUFACTURER_PID
1261-06
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1261-06
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Verlängerung
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
EF000003
Montageart
EF001257
Werkstoffgüte
EF005495
Geeignet für Rohrdurchmesser
mm
EF013236
Zubehör
true
EF000051
Form
EF000767
Bauform
EF009918
Für Rohrdurchmesser nominal
mm
EF001187
Mit Deckel
EF013237
Ersatzteil
-
EF004471
Ausführung flammwidrig
EF000010
Ausführung
EF016264
Geeignet für starre Rohre
EF005802
Geeignet für Einbaudose
true
EF005660
Biegeverhalten
EF009204
Mit drehbarem Ring
EF016265
Geeignet für flexible Rohre
EF005776
Geeignet für Zentraldose
true
EF006023
Mit Muffe
EF016266
Geeignet für biegsame Rohre
EF004611
Druckfestigkeitsklasse
EF001229
Koppelbar
EF004293
Schlagfestigkeit
EF000557
Bestückung
EF016106
Durchstoßmembran
EF007517
Unterputzmontage
EF000551
Durchmesser
mm
EF003681
Aufputzmontage
EF003687
Geeignet zur Installation auf Holz
EF003688
Geeignet für Hohlwandinstallation
EF003682
Geeignet für Betoninstallation
EF001131
Innentiefe
mm
EF003683
Maschinen und Anlageninstallation
EF003685
Unterflurinstallation (Estrich)
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
EF003686
Installation im Freien
EF004508
Befestigung der Geräte
EF003689
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
EF005066
Mit Schrauben
EF000065
Innendurchmesser
mm
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
EF000015
Außendurchmesser
mm
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
EF002393
Betriebstemperatur
°C
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
EF007856
Hochgleitfähige Innenschicht
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
EF013724
Mit Meter-Anzeige
EF005496
Für Rohrdurchmesser
EF000116
RAL-Nummer
EF005657
Rohrarretierung
EF009209
Rohrverriegelung optional
EF005604
Einführung von hinten
EF003593
Anzahl der Einführungen
EF002169
Werkstoff
EF000025
Halogenfrei
EF000139
Oberflächenschutz
EF000007
Farbe
EF005474
Schutzart (IP)
EF009212
Ausführung Deckel
EF011401
Transparenter Deckel
EF004586
Deckelbefestigung
EF001454
Plombierbar
EF001613
Funktionserhalt
EF005032
Mit Abschirmung
EF005430
Luftdicht
EF001438
Länge
mm
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
mm²
EF000008
Breite
mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
mm
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
EF008016
Polzahl der Klemme
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
EF008076
Stutzen
EF007889
Klemme lagefixiert
EF005060
Mit Nagellaschen
EF011959
Schutzart (NEMA)
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
mm
EF006205
Spezielle Anwendung
EF005457
Tiefe
mm
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
50
QUANTITY_INTERVAL
50
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1261-06
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/10241d95-d11f-4e53-a7d8-3d5738f460dc
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen