Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1260-50 - Betonbau Decken-Großrohrdose
Stückliste
1260-50
CNSORDERNO
Bestellnummer
1260-50
BZ
Bezeichnung
Betonbau Decken-Großrohrdose, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 79 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
79 mm
ALO
Auslassöffnung Ø
60 mm
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
2
M32
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
2
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
44.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336001
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1260-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 2-teilig,Einbauhöhe 79 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm besonders geeignet für Heißklebebefestigung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen