Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1260-11 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1260-11
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1260-11
CNSEAN
EAN-Code
4013456551411
BZ
Bezeichnung
B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
94 mm
B
Breite
75 mm
T
Tiefe
110 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
AO
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 32/40 mm
3
MR
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
3
AT
Anzahl Teile
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen B1 Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt. · Für alle Schalungsarten geeignet · Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungseisen auf der Deckenschalung · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Größerer Einbau- und Installationsraum · Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670 · Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1260-11
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/3ee0f985-6c88-447e-b366-7762533a3b31
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1204-29 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1247-01 - Betonbau Plattendecken-Dose
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    9951 - Wandauslass
    KAISER
    1265-13 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    9955 - Wandauslass
    KAISER
    1223-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    1261-16 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1249-13 - B1 Kuppeldose 45°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen