Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1256-08 - Fastening and support element Flat 45/80
Stückliste
1256-08
CNSORDERNO
Bestellnummer
1256-08
CNSEAN
EAN-Code
4013456587038
LOD
Detaillierungsgrad
BZ
Bezeichnung
Befestigungs- und Abstützelement Flat 45/120
L
Länge
121,7 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
53 mm
AT
Anzahl Teile
1
FW
Für Wandstärke
8 cm
V
Versand
50
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1256-08
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/5487d483-e0c4-45f1-a3c0-25ca37e204b0
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen