Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1255-43 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1255-43
CNSORDERNO
Bestellnummer
1255-43
BZ
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose, mit Putzhaut, ohne Stützelementaufnahme, Tiefe 41 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
41 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
60 mm
M16
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
2
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
32.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.406 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310100
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1255-43. 2-teilig, Einbauhöhe 41 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 16 mm waagerecht und senkrecht anreihbar im Normkombinations- abstand von 71 mm vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen ohne Stützrohraufnahme
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1255-43
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/45a1029f-e227-4773-b46d-ec6d5a49c3f0
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen