Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1255-01 - B1 Gerätedose
Stückliste
1255-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1255-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550506
BZ
Bezeichnung
B1 Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
94 mm
B
Breite
75 mm
T
Tiefe
59 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
AO
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
6
MR
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
6
AT
Anzahl Teile
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
B1, das neue Ortbeton-Programm für die Elektroinstallation. Neben den bewährten SystemEigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdome und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B1-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B1 Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennstege zur Geräteverbindung bei Kombinationen. · Für alle Schalungsarten geeignet · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset · Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite · Größerer Einbau- und Installationsraum · Installation von vorverdraht
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1255-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/878960a4-c765-4962-8336-06d87e40d1bf
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1265-01 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1268-01 - B1 Electronic-Dose
    KAISER
    1260-01 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1248-01 - B1 Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1269-01 - B1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1265-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1204-29 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1281-72 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
    KAISER
    1276-71 - Betonbau Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen