Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1249-50 - Betonbau Deckendose 45°
Stückliste
1249-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1249-50
BZ
Bezeichnung
Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
55 mm
ALO
Auslassöffnung Ø
60 mm
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
4
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.318 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331303
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1249-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken 2-teilig,Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Leitungen bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen